Deckel Anbau-Abzweigstück FS

Typ RAAD 600 FS
|
Art.Nr. 6042413
|
EAN 4012197406790
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel0 St.
Materialstärke1 mm
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Befestigungsartaufliegend
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB600mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieEKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

1,2607 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2607 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,2607 kg CO₂e
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
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RAAD 100 FS
Art.Nr.
6042401
Breite
100
Blechstärke
0,75
RAAD 150 FS
Art.Nr.
6042403
Breite
150
Blechstärke
0,75
RAAD 200 FS
Art.Nr.
6042405
Breite
200
Blechstärke
0,75
RAAD 300 FS
Art.Nr.
6042407
Breite
300
Blechstärke
0,75
RAAD 400 FS
Art.Nr.
6042409
Breite
400
Blechstärke
1
RAAD 500 FS
Art.Nr.
6042411
Breite
500
Blechstärke
1
RAAD 600 FS
Art.Nr.
6042413
Breite
600
Blechstärke
1