Anbau-Abzweigstück 60 A4
Typ RAA 615 A4
Art.Nr. 6042373
EAN 4012197338183



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| Abgehende Breite | 150 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x150 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 18 St. |
| Produktserie | RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
3,3775 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,3775 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,3775 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
RAA 610 A4
100
edelstahl
6042371
RAA 615 A4
150
edelstahl
6042373
RAA 620 A4
200
edelstahl
6042375
RAA 630 A4
300
edelstahl
6042377
RAA 640 A4
400
edelstahl
6042379
RAA 650 A4
500
edelstahl
6042381
RAA 660 A4
600
edelstahl
6042383
Breite
RAA 610 A4
Art.Nr.
6042371
Breite
100
Farbe
edelstahl
RAA 615 A4
Art.Nr.
6042373
Breite
150
Farbe
edelstahl
RAA 620 A4
Art.Nr.
6042375
Breite
200
Farbe
edelstahl
RAA 630 A4
Art.Nr.
6042377
Breite
300
Farbe
edelstahl
RAA 640 A4
Art.Nr.
6042379
Breite
400
Farbe
edelstahl
RAA 650 A4
Art.Nr.
6042381
Breite
500
Farbe
edelstahl
RAA 660 A4
Art.Nr.
6042383
Breite
600
Farbe
edelstahl