Anbau-Abzweigstück, OBO EcoLine, FS
Typ RAA 620 FS ECO
|Art.Nr. 6042177
|EAN 4012197485153



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück aus CO2-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| Abgehende Breite | 200 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x200 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl, CO2-reduziert |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 12 St. |
| Produktserie | EcoLine, RKSM-Serie |
Umweltdaten
0,7499 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|---|
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
| Recyclingmaterialanteil | 72 % |
| Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7499 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7499 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-03-02T00:00:00.000+0100 |
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
RAA 610 FS ECO
100
zink
6042175
RAA 620 FS ECO
200
zink
6042177
RAA 630 FS ECO
300
zink
6042179
RAA 640 FS ECO
400
zink
6042181
RAA 650 FS ECO
500
zink
6042183
RAA 660 FS ECO
600
zink
6042185
Breite
RAA 610 FS ECO
Art.Nr.
6042175
Breite
100
Farbe
zink
RAA 620 FS ECO
Art.Nr.
6042177
Breite
200
Farbe
zink
RAA 630 FS ECO
Art.Nr.
6042179
Breite
300
Farbe
zink
RAA 640 FS ECO
Art.Nr.
6042181
Breite
400
Farbe
zink
RAA 650 FS ECO
Art.Nr.
6042183
Breite
500
Farbe
zink
RAA 660 FS ECO
Art.Nr.
6042185
Breite
600
Farbe
zink