Anbau-Abzweigstück 110 FS
Typ RAA 115 FS
Art.Nr. 6042153
EAN 4012197337582



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| Abgehende Breite | 150 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 110x150 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 18 St. |
| Produktserie | MKSM-Serie, MKS-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
2,0554 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0554 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,0554 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
RAA 110 FS
100
zink
6042151
RAA 115 FS
150
zink
6042153
RAA 120 FS
200
zink
6042155
RAA 130 FS
300
zink
6042157
RAA 140 FS
400
zink
6042159
RAA 150 FS
500
zink
6042161
RAA 160 FS
600
zink
6042163
Breite
RAA 110 FS
Art.Nr.
6042151
Breite
100
Farbe
zink
RAA 115 FS
Art.Nr.
6042153
Breite
150
Farbe
zink
RAA 120 FS
Art.Nr.
6042155
Breite
200
Farbe
zink
RAA 130 FS
Art.Nr.
6042157
Breite
300
Farbe
zink
RAA 140 FS
Art.Nr.
6042159
Breite
400
Farbe
zink
RAA 150 FS
Art.Nr.
6042161
Breite
500
Farbe
zink
RAA 160 FS
Art.Nr.
6042163
Breite
600
Farbe
zink