Anbau-Abzweigstück Magic 110 FS

Typ RAAM 110 FS
|
Art.Nr. 6041920
|
EAN 4012195882039
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe110 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Dimension110x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RAAM 110 FS
Art.Nr.
6041920
Breite
100
RAAM 120 FS
Art.Nr.
6041922
Breite
200
RAAM 160 FS
Art.Nr.
6041930
Breite
600