T-Abzweigstück Magic 85 FS
Typ RTM 850 FS
|Art.Nr. 6041668
|EAN 4012195881391



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | T-Stück horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 85x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RTM 840 FS
400
bandverzinkt
Stahl
6041666
RTM 850 FS
500
bandverzinkt
Stahl
6041668
RTM 860 FS
600
bandverzinkt
Stahl
6041670
Breite
RTM 840 FS
Art.Nr.
6041666
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RTM 850 FS
Art.Nr.
6041668
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RTM 860 FS
Art.Nr.
6041670
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl