90°-Bogen Magic 60 A4

Typ RBM 90 630 A4
|
Art.Nr. 6041206
|
EAN 4012195878469
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Dimension60x300
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBM 90 620 A4
Art.Nr.
6041204
Breite
200
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
RBM 90 630 A4
Art.Nr.
6041206
Breite
300
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571