Deckel T-Stück 300 A4
Typ RTD 300 A4
Art.Nr. 6038684
EAN 4012197408831



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B300mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
6,2553 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,2553 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 6,2553 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RTD 100 A4
100
0,75
6038680
RTD 200 A4
200
0,75
6038682
RTD 300 A4
300
0,75
6038684
RTD 400 A4
400
1
6038686
RTD 500 A4
500
1
6038688
RTD 600 A4
600
1
6038690
Breite
Blechstärke
RTD 100 A4
Art.Nr.
6038680
Breite
100
Blechstärke
0,75
RTD 200 A4
Art.Nr.
6038682
Breite
200
Blechstärke
0,75
RTD 300 A4
Art.Nr.
6038684
Breite
300
Blechstärke
0,75
RTD 400 A4
Art.Nr.
6038686
Breite
400
Blechstärke
1
RTD 500 A4
Art.Nr.
6038688
Breite
500
Blechstärke
1
RTD 600 A4
Art.Nr.
6038690
Breite
600
Blechstärke
1