T-Stück 110 FS
Typ RT 110 FS
|Art.Nr. 6038300
|EAN 4012197347017



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Breite der Abzweigung | 100 mm |
| Bauform | T-Stück horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 110x100 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 27 St. |
Umweltdaten
3,7089 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7089 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,7089 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RT 110 FS
100
bandverzinkt
Stahl
6038300
RT 115 FS
150
bandverzinkt
Stahl
6038302
RT 120 FS
200
bandverzinkt
Stahl
6038304
RT 130 FS
300
bandverzinkt
Stahl
6038306
RT 140 FS
400
bandverzinkt
Stahl
6038308
RT 150 FS
500
bandverzinkt
Stahl
6038310
RT 160 FS
600
bandverzinkt
Stahl
6038312
Breite
RT 110 FS
Art.Nr.
6038300
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 115 FS
Art.Nr.
6038302
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 120 FS
Art.Nr.
6038304
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 130 FS
Art.Nr.
6038306
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 140 FS
Art.Nr.
6038308
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 150 FS
Art.Nr.
6038310
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 160 FS
Art.Nr.
6038312
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl