T-Stück 60 A2

Typ RT 620 A2
|
Art.Nr. 6038162
|
EAN 4012197340254
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe60 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Breite der Abzweigung200 mm
BauformT-Stück horizontal
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x200
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben18 St.
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

9,46 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,46 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)9,46 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6038662

Deckel T-Stück 200 A2
Typ
RTD 200 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RT 610 A2
Art.Nr.
6038160
Breite
100
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RT 620 A2
Art.Nr.
6038162
Breite
200
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RT 630 A2
Art.Nr.
6038164
Breite
300
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RT 640 A2
Art.Nr.
6038166
Breite
400
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RT 650 A2
Art.Nr.
6038168
Breite
500
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
RT 660 A2
Art.Nr.
6038170
Breite
600
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301