T-Stück 60 FT

Typ RT 630 FT
|
Art.Nr. 6038136
|
EAN 4012197347406
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Breite der Abzweigung300 mm
BauformT-Stück horizontal
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben21 St.

Umweltdaten

6,8975 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,8975 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6038646

Deckel T-Stück DD
Typ
RTD 300 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RT 610 FT
Art.Nr.
6038130
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 615 FT
Art.Nr.
6038132
Breite
150
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 620 FT
Art.Nr.
6038134
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 630 FT
Art.Nr.
6038136
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 640 FT
Art.Nr.
6038138
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 650 FT
Art.Nr.
6038140
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 660 FT
Art.Nr.
6038142
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl