T-Stück 35 FT

Typ RT 330 FT
Art.Nr. 6038014
EAN 4012197347284
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe35 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Breite der Abzweigung300 mm
BauformT-Stück horizontal
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension35x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben15 St.
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie

Umweltdaten

6,4341 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,4341 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)6,4341 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6038646

Deckel T-Stück DD
Typ
RTD 300 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RT 310 FT
Art.Nr.
6038010
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 320 FT
Art.Nr.
6038012
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 330 FT
Art.Nr.
6038014
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl