T-Stück 35 FT
Typ RT 320 FT
|Art.Nr. 6038012
|EAN 4012197347253



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Breite der Abzweigung | 200 mm |
| Bauform | T-Stück horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 35x200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 12 St. |
Umweltdaten
3,3054 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,3054 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RT 310 FT
100
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038010
RT 320 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038012
RT 330 FT
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6038014
Breite
RT 310 FT
Art.Nr.
6038010
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 320 FT
Art.Nr.
6038012
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RT 330 FT
Art.Nr.
6038014
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl