Deckel Bogen winkelverstellbar FS
Typ RBD W 600 FS
Art.Nr. 6037512
EAN 4012197407599



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 2 St. |
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B600mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | EKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
10,4384 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,4384 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 10,4384 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RBD W 100 FS
100
0,75
6037500
RBD W 150 FS
150
0,75
6037502
RBD W 200 FS
200
0,75
6037504
RBD W 300 FS
300
0,75
6037506
RBD W 400 FS
400
1
6037508
RBD W 500 FS
500
1
6037510
RBD W 600 FS
600
1
6037512
Breite
Blechstärke
RBD W 100 FS
Art.Nr.
6037500
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD W 150 FS
Art.Nr.
6037502
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD W 200 FS
Art.Nr.
6037504
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD W 300 FS
Art.Nr.
6037506
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD W 400 FS
Art.Nr.
6037508
Breite
400
Blechstärke
1
RBD W 500 FS
Art.Nr.
6037510
Breite
500
Blechstärke
1
RBD W 600 FS
Art.Nr.
6037512
Breite
600
Blechstärke
1