Bogen winkelverstellbar 110 FT

Typ RB W 160 FT
|
Art.Nr. 6037332
|
EAN 4012197342135
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß L1150 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformBogen starr
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension110x600
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben24 St.

Umweltdaten

18,4001 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate18,4001 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)18,4001 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RBD W 600 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB W 110 FT
Art.Nr.
6037320
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 115 FT
Art.Nr.
6037322
Breite
150
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 120 FT
Art.Nr.
6037324
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 130 FT
Art.Nr.
6037326
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 140 FT
Art.Nr.
6037328
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 150 FT
Art.Nr.
6037330
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 160 FT
Art.Nr.
6037332
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink