Bogen winkelverstellbar 60 FS

Typ RB W 650 FS
|
Art.Nr. 6037110
|
EAN 4012197340773
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß L992 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformGelenkbogen_komplett
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben16 St.

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,021 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RBD W 500 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RB W 610 FS
Art.Nr.
6037100
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 615 FS
Art.Nr.
6037102
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 620 FS
Art.Nr.
6037104
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 630 FS
Art.Nr.
6037106
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 640 FS
Art.Nr.
6037108
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 650 FS
Art.Nr.
6037110
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 660 FS
Art.Nr.
6037112
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink