Deckel Bogen 90° FS
Typ RBD 90 600 FS
Art.Nr. 6036912
EAN 4012197405748



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B600mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | EKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
10,1811 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,1811 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 10,1811 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RBD 90 100 FS
100
0,75
6036900
RBD 90 150 FS
150
0,75
6036902
RBD 90 200 FS
200
0,75
6036904
RBD 90 300 FS
300
0,75
6036906
RBD 90 400 FS
400
1
6036908
RBD 90 500 FS
500
1
6036910
RBD 90 600 FS
600
1
6036912
Breite
Blechstärke
RBD 90 100 FS
Art.Nr.
6036900
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 90 150 FS
Art.Nr.
6036902
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD 90 200 FS
Art.Nr.
6036904
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 90 300 FS
Art.Nr.
6036906
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 90 400 FS
Art.Nr.
6036908
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 90 500 FS
Art.Nr.
6036910
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 90 600 FS
Art.Nr.
6036912
Breite
600
Blechstärke
1