Deckel Bogen 90° FS

Typ RBD 90 500 FS
|
Art.Nr. 6036910
|
EAN 4012197405724
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel1 St.
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB500mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieEKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

8,1568 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,1568 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,1568 kg CO₂e
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
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 90 100 FS
Art.Nr.
6036900
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 90 150 FS
Art.Nr.
6036902
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD 90 200 FS
Art.Nr.
6036904
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 90 300 FS
Art.Nr.
6036906
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 90 400 FS
Art.Nr.
6036908
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 90 500 FS
Art.Nr.
6036910
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 90 600 FS
Art.Nr.
6036912
Breite
600
Blechstärke
1