90°-Bogen 60 FT

Typ RB 90 615 FT
Art.Nr. 6036592
EAN 4012197344467
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformBogen starr
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x150
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben10 St.
ProduktserieEKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

2,5024 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,5024 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,5024 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6036952

Deckel Bogen 90° DD
Typ
RBD 90 150 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 90 610 FT
Art.Nr.
6036590
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 615 FT
Art.Nr.
6036592
Breite
150
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 620 FT
Art.Nr.
6036594
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 630 FT
Art.Nr.
6036596
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 640 FT
Art.Nr.
6036598
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 650 FT
Art.Nr.
6036600
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 660 FT
Art.Nr.
6036602
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink