90°-Bogen 60, OBO EcoLine, FS
Typ RB 90 660 FS ECO
|Art.Nr. 6036585
|EAN 4012197485092



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen aus CO2-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | Bogen starr |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x600 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl, CO2-reduziert |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 16 St. |
| Produktserie | EcoLine, RKSM-Serie |
Umweltdaten
6,6262 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|---|
| Recyclingmaterialanteil | 72 % |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,6262 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,6262 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-03-02T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 90 610 FS ECO
100
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6036575
RB 90 620 FS ECO
200
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6036577
RB 90 630 FS ECO
300
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6036579
RB 90 640 FS ECO
400
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6036581
RB 90 650 FS ECO
500
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6036583
RB 90 660 FS ECO
600
bandverzinkt
Stahl, CO2-reduziert
zink
6036585
Breite
RB 90 610 FS ECO
Art.Nr.
6036575
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 620 FS ECO
Art.Nr.
6036577
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 630 FS ECO
Art.Nr.
6036579
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 640 FS ECO
Art.Nr.
6036581
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 650 FS ECO
Art.Nr.
6036583
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 660 FS ECO
Art.Nr.
6036585
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink