90°-Bogen 60, OBO EcoLine, FS

Typ RB 90 630 FS ECO
Art.Nr. 6036579
EAN 4012197485009
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen aus CO2-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Recyclingmaterialanteil in %

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
BauformBogen starr
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl, CO2-reduziert
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben14 St.
ProduktserieEcoLine, RKSM-Serie

Umweltdaten

2,3079 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil72 %
Wiederverwendbar nach Deinstallation/AbbauJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3079 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,3079 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2026-03-02T00:00:00.000+0100
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 90 610 FS ECO
Art.Nr.
6036575
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 620 FS ECO
Art.Nr.
6036577
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 630 FS ECO
Art.Nr.
6036579
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 640 FS ECO
Art.Nr.
6036581
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 650 FS ECO
Art.Nr.
6036583
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink
RB 90 660 FS ECO
Art.Nr.
6036585
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl, CO2-reduziert
Farbe
zink