Deckel Bogen 45° DD

Typ RBD 45 400 DD
|
Art.Nr. 6036458
|
EAN 4012197406615
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge425 mm
Breite400 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel1 St.
Abbiegung (Winkel)45°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB400mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

3,5319 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,5319 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,5319 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 45 100 DD
Art.Nr.
6036450
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 45 150 DD
Art.Nr.
6036452
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD 45 200 DD
Art.Nr.
6036454
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 45 300 DD
Art.Nr.
6036456
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 45 400 DD
Art.Nr.
6036458
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 45 500 DD
Art.Nr.
6036460
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 45 600 DD
Art.Nr.
6036462
Breite
600
Blechstärke
1