Deckel Bogen 45° DD

Typ RBD 45 150 DD
Art.Nr. 6036452
EAN 4012197406554
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge175 mm
Breite150 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,75 mm
Anzahl Drehriegel1 St.
Abbiegung (Winkel)45°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB150mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieEKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

1,0379 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0379 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,0379 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 45 100 DD
Art.Nr.
6036450
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 45 150 DD
Art.Nr.
6036452
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD 45 200 DD
Art.Nr.
6036454
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 45 300 DD
Art.Nr.
6036456
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 45 400 DD
Art.Nr.
6036458
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 45 500 DD
Art.Nr.
6036460
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 45 600 DD
Art.Nr.
6036462
Breite
600
Blechstärke
1