45°-Bogen 35 FT

Typ RB 45 320 FT
Art.Nr. 6036012
EAN 4012197345761
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe35 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abbiegung (Winkel)45°
Richtungsänderunghorizontal
BauformBogen starr
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension35x200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben8 St.
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie

Umweltdaten

1,9118 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,9118 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,9118 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6036454

Deckel Bogen 45° DD
Typ
RBD 45 200 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 45 310 FT
Art.Nr.
6036010
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 320 FT
Art.Nr.
6036012
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 330 FT
Art.Nr.
6036014
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink