Kanal, Typ WDK 80170

Typ WDK80170LGR
Art.Nr. 6027229
EAN 4012196668472
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 8 m

m

Beschreibung

Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 80 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite170 mm
Höhe80 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)64
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)49
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)53
Nutzquerschnitt11108 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Kabelhalteklammerja
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK04
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension80x170x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

4,4472 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,4472 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,4472 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE80170LGR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
WDK I80170LGR

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
WDK A80170LGR

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK80170CW
Art.Nr.
6026176
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK80170GR
Art.Nr.
6026184
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK80170LGR
Art.Nr.
6027229
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK80170RW
Art.Nr.
6191304
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
reinweiß; RAL 9010