Kanal, Typ WDK 60060
Typ WDK60060LGR
Art.Nr. 6027105
EAN 4012196667994



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 32 m
32m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 16 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 12 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 13 |
| Nutzquerschnitt | 2863 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x60x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
1,6097 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6097 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,6097 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6022995
Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mmTyp
2370 60
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK60060CW
2000
60
60
cremeweiß; RAL 9001
6021948
WDK60060GR
2000
60
60
steingrau; RAL 7030
6025668
WDK60060LGR
2000
60
60
lichtgrau; RAL 7035
6027105
WDK60060RW
2000
60
60
reinweiß; RAL 9010
6191193
Farbe
WDK60060CW
Art.Nr.
6021948
Länge
2000
Breite
60
Höhe
60
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK60060GR
Art.Nr.
6025668
Länge
2000
Breite
60
Höhe
60
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK60060LGR
Art.Nr.
6027105
Länge
2000
Breite
60
Höhe
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK60060RW
Art.Nr.
6191193
Länge
2000
Breite
60
Höhe
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010