Kanal, Typ WDK 25040
Typ WDK25040GR
|Art.Nr. 6026443
|EAN 4012196030439



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 24 m
24m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 25 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 5 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 3 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 3 |
| Nutzquerschnitt | 792 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 25x40x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,5848 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5848 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5848 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Leitungsführungskanal WDK (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK25040GR
2000
40
25
steingrau; RAL 7030
6026443
WDK25040CW
2000
40
25
cremeweiß; RAL 9001
6026451
WDK25040RW
2000
40
25
reinweiß; RAL 9010
6191061
WDK25040SW
2000
40
25
tiefschwarz; RAL 9005
6026488
Farbe
WDK25040GR
Art.Nr.
6026443
Länge
2000
Breite
40
Höhe
25
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK25040CW
Art.Nr.
6026451
Länge
2000
Breite
40
Höhe
25
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK25040RW
Art.Nr.
6191061
Länge
2000
Breite
40
Höhe
25
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK25040SW
Art.Nr.
6026488
Länge
2000
Breite
40
Höhe
25
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005




