Kanal, Typ WDK 40060
Typ WDK40060SW
|Art.Nr. 6025638
|EAN 4012197005146



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 32 m
32m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 40 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 10 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 7 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 8 |
| Nutzquerschnitt | 1775 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 2000x60x40 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
1,1648 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1648 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,1648 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK40060CW
2000
60
40
cremeweiß; RAL 9001
6020887
WDK40060BR
2000
60
40
sepiabraun; RAL 8014
6025617
WDK40060GR
2000
60
40
steingrau; RAL 7030
6025633
WDK40060LGR
2000
60
40
lichtgrau; RAL 7035
6027024
WDK40060RW
2000
60
40
reinweiß; RAL 9010
6191134
WDK40060SW
2000
60
40
tiefschwarz; RAL 9005
6025638
Farbe
WDK40060CW
Art.Nr.
6020887
Länge
2000
Breite
60
Höhe
40
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK40060BR
Art.Nr.
6025617
Länge
2000
Breite
60
Höhe
40
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
WDK40060GR
Art.Nr.
6025633
Länge
2000
Breite
60
Höhe
40
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK40060LGR
Art.Nr.
6027024
Länge
2000
Breite
60
Höhe
40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK40060RW
Art.Nr.
6191134
Länge
2000
Breite
60
Höhe
40
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK40060SW
Art.Nr.
6025638
Länge
2000
Breite
60
Höhe
40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005