Kanal, Typ WDK 60170

Typ WDK60170GR
Art.Nr. 6022049
EAN 4012196020416
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 8 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite170 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)46
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)35
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)39
Nutzquerschnitt8089 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Kabelhalteklammerja
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK04
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension60x170x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

3,7885 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,7885 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,7885 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE60170GR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
2371 60

kl. VKE: 2 m

m

Typ
2390

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK60170CW
Art.Nr.
6021867
Länge
2000
Breite
170
Höhe
60
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK60170GR
Art.Nr.
6022049
Länge
2000
Breite
170
Höhe
60
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK60170LGR
Art.Nr.
6027164
Länge
2000
Breite
170
Höhe
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK60170RW
Art.Nr.
6191258
Länge
2000
Breite
170
Höhe
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010