Distanzbügel A4

Typ DBL 50 400 A4
|
Art.Nr. 6015634
|
EAN 4012196937639
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Breite460 mm
Höhe50 mm
Maß L30 mm
Maß H50 mm
Maß W460 mm
Maß NW400 mm

Technische Daten

Materialstärke4 mm
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
AusführungWand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigungschraubbar
ROHS Konformja
DimensionB400mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl

Umweltdaten

3,4926 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,4926 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,4926 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DBL 50 100 A4
Art.Nr.
6015630
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
DBL 50 200 A4
Art.Nr.
6015632
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
DBL 50 300 A4
Art.Nr.
6015633
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
DBL 50 400 A4
Art.Nr.
6015634
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571