Distanzbügel FT

Typ DBL 50 150 FT
|
Art.Nr. 6015573
|
EAN 4012196785476
Art.Nr. / Typ
Maß B

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe50 mm
Maß A210 mm
Maß B150 mm
Maß H50 mm

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
AusführungWand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigungschraubbar
DimensionB150mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,5409 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5409 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß B
DBL 50 100 FT
Art.Nr.
6015565
Maß B
100
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBL 50 150 FT
Art.Nr.
6015573
Maß B
150
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBL 50 200 FT
Art.Nr.
6015581
Maß B
200
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBL 50 300 FT
Art.Nr.
6015603
Maß B
300
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBL 50 400 FT
Art.Nr.
6015611
Maß B
400
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBL 50 500 FT
Art.Nr.
6015614
Maß B
500
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBL 50 600 FT
Art.Nr.
6015617
Maß B
600
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl