Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Typ SLS 80 W40 7 FT
|Art.Nr. 6013872
|EAN 4012196011957



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß B | 700 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 600 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Dimension | 700x6000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
32,6493 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 32,6493 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
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
SLS 80 W40 4 FT
400
6013848
SLS 80 W40 5 FT
500
6013856
SLS 80 W40 6 FT
600
6013864
SLS 80 W40 7 FT
700
6013872
SLS 80 W40 8 FT
800
6013880
SLS 80 W40 9 FT
900
6013899
SLS 80 W40 10 FT
1000
6013902
Breite
SLS 80 W40 4 FT
Art.Nr.
6013848
Breite
400
SLS 80 W40 5 FT
Art.Nr.
6013856
Breite
500
SLS 80 W40 6 FT
Art.Nr.
6013864
Breite
600
SLS 80 W40 7 FT
Art.Nr.
6013872
Breite
700
SLS 80 W40 8 FT
Art.Nr.
6013880
Breite
800
SLS 80 W40 9 FT
Art.Nr.
6013899
Breite
900
SLS 80 W40 10 FT
Art.Nr.
6013902
Breite
1000