Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Typ SLS 80 W40 4 FT
Art.Nr. 6013848
EAN 4012196011773

Beschreibung

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite400 mm
Höhe80 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand600 mm
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
ROHS Konformja
Dimension400x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieSLS-Serie

Umweltdaten

30,0668 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate30,0668 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)30,0668 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6008046

Sprosse WSK 40
Typ
WSK 40 40 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VIS 8 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
BW 80 55 FT

kl. VKE: 10 Stück
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
SLS 80 W40 4 FT
Art.Nr.
6013848
Breite
400
SLS 80 W40 5 FT
Art.Nr.
6013856
Breite
500
SLS 80 W40 6 FT
Art.Nr.
6013864
Breite
600
SLS 80 W40 7 FT
Art.Nr.
6013872
Breite
700
SLS 80 W40 8 FT
Art.Nr.
6013880
Breite
800
SLS 80 W40 9 FT
Art.Nr.
6013899
Breite
900
SLS 80 W40 10 FT
Art.Nr.
6013902
Breite
1000