Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Typ SLS 80 C40 4 FT
Art.Nr. 6013406
EAN 4012196011230



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 18,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 600 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 400x6000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | SLS-Serie |
Umweltdaten
28,604 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 28,604 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 28,604 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
SLS 80 C40 2 FT
200
6013384
SLS 80 C40 3 FT
300
6013392
SLS 80 C40 4 FT
400
6013406
SLS 80 C40 5 FT
500
6013414
SLS 80 C40 6 FT
600
6013422
SLS 80 C40 7 FT
700
6013430
SLS 80 C40 8 FT
800
6013449
SLS 80 C40 9 FT
900
6013457
SLS 80 C40 10 FT
1000
6013465
SLS 80 C40 11 FT
1100
6013473
SLS 80 C40 12 FT
1200
6013481
Breite
SLS 80 C40 2 FT
Art.Nr.
6013384
Breite
200
SLS 80 C40 3 FT
Art.Nr.
6013392
Breite
300
SLS 80 C40 4 FT
Art.Nr.
6013406
Breite
400
SLS 80 C40 5 FT
Art.Nr.
6013414
Breite
500
SLS 80 C40 6 FT
Art.Nr.
6013422
Breite
600
SLS 80 C40 7 FT
Art.Nr.
6013430
Breite
700
SLS 80 C40 8 FT
Art.Nr.
6013449
Breite
800
SLS 80 C40 9 FT
Art.Nr.
6013457
Breite
900
SLS 80 C40 10 FT
Art.Nr.
6013465
Breite
1000
SLS 80 C40 11 FT
Art.Nr.
6013473
Breite
1100
SLS 80 C40 12 FT
Art.Nr.
6013481
Breite
1200