Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Typ SLL 620 CPS 4 FS
Art.Nr. 6010620
EAN 4012195433965
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.

Die Befestigung an der Wand erfolgt direkt oder mit dem Wandbügel Typ WB 30/75. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 18 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite200 mm
Höhe60 mm
Maß B200 mm
Schlitzmaß Sprosse18,00

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Nutzquerschnitt76 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand600 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x200x6000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieSLL-Serie

Umweltdaten

6,5997 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,5997 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)6,5997 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LVG 60 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SLL 620 CPS 4 FS
Art.Nr.
6010620
Breite
200
Holmstärke
1,5
SLL 630 CPS 4 FS
Art.Nr.
6010622
Breite
300
Holmstärke
1,5
SLL 640 CPS 4 FS
Art.Nr.
6010624
Breite
400
Holmstärke
1,5
SLL 650 CPS 4 FS
Art.Nr.
6010626
Breite
500
Holmstärke
1,5
SLL 660 CPS 4 FS
Art.Nr.
6010628
Breite
600
Holmstärke
1,5