Sprosse CK 40

Typ CK 40 70 FT
|
Art.Nr. 6008275
|
EAN 4012196007813
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.

Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge654 mm
Breite654 mm
Höhe100 mm

Technische Daten

Abmessung BxH40 x 22,5 mm
Schlitzweite18 mm
Materialstärke2 mm
ROHS Konformja
DimensionB654mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

2,9897 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,9897 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,9897 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
CK 40 20 FT
Art.Nr.
6008224
Breite
154
CK 40 30 FT
Art.Nr.
6008232
Breite
254
CK 40 40 FT
Art.Nr.
6008240
Breite
354
CK 40 50 FT
Art.Nr.
6008259
Breite
454
CK 40 60 FT
Art.Nr.
6008267
Breite
554
CK 40 70 FT
Art.Nr.
6008275
Breite
654
CK 40 80 FT
Art.Nr.
6008283
Breite
754
CK 40 90 FT
Art.Nr.
6008291
Breite
854
CK 40 100 FT
Art.Nr.
6008305
Breite
954
CK 40 110 FT
Art.Nr.
6008313
Breite
1054
CK 40 120 FT
Art.Nr.
6008321
Breite
1154