Sprosse WSK 40

Typ WSK 40 40 FT
|
Art.Nr. 6008046
|
EAN 4012196007097

Beschreibung

Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.

Die maximale Sprossenbelastung beträgt 250 kg.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge354 mm
Breite354 mm
Höhe100 mm

Technische Daten

Abmessung BxH40 x 40 mm
Materialstärke4 mm
DimensionB354mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

2,8691 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,8691 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WSK 40 40 FT
Art.Nr.
6008046
Breite
354
WSK 40 50 FT
Art.Nr.
6008054
Breite
454
WSK 40 60 FT
Art.Nr.
6008062
Breite
554
WSK 40 70 FT
Art.Nr.
6008070
Breite
654
WSK 40 80 FT
Art.Nr.
6008089
Breite
754
WSK 40 90 FT
Art.Nr.
6008097
Breite
854
WSK 40 100 FT
Art.Nr.
6008100
Breite
954