Kabeltragwanne, 1-fach, für Einzelverlegung

Typ KTW 100 FT
|
Art.Nr. 6006890
|
EAN 4012196440948
Art.Nr. / Typ
6006890 / KTW 100 FT
Höhe
44 mm
F in kN pro Wanne
0,35 kN
Anzahl Wannen
0 St.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.

In Anlehnung an die DIN VDE 0298-300 sollte ein max. Stützabstand von 0,8 m nicht überschritten werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge198 mm
Breite113 mm
Höhe44 mm

Technische Daten

Blechstärke2 mm
Verstellbarnein
F in kN pro Wanne0,35 kN
ROHS Konformja
Anzahl Wannen0 St.
Dimension44x200x113
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Wannenhöhe44 mm

Umweltdaten

1,2123 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2123 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,2123 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KTW 100 FT
Art.Nr.
6006890
Höhe
44
F in kN pro Wanne
0,35
Anzahl Wannen
0