Befestigungsklemmstück Stahlträgeraußenseite A2
Typ BFK V 100 A2
Art.Nr. 6003970
EAN 4012197477707



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an den Außenseiten von senkrechten oder waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 200 mm Breite oder Schellen. Das am Befestigungsklemmstück angebrachte Kabeltragsystem kann sowohl waagerecht als auch senkrecht geführt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 158 mm |
|---|---|
| Breite | 107 mm |
| Höhe | 62 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 153x74x40 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
2,8412 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8412 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,8412 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BFK V 100 A2
6003970
BFK V 200 A2
6003972
BFK V 100 A2
Art.Nr.
6003970
BFK V 200 A2
Art.Nr.
6003972