Befestigungsklemmstück waagerecht A2

Typ BFK W 100 A2
Art.Nr. 6003960
EAN 4012197477585
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist waagerecht.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge168 mm
Breite110 mm
Höhe32 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztja
Materialstärke6 mm
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension168x44x40
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BFK W 100 A2
Art.Nr.
6003960
BFK W 200 A2
Art.Nr.
6003962
BFK W 250 A2
Art.Nr.
6003964
BFK W 300 A2
Art.Nr.
6003966