Befestigungsklemmstück senkrecht A2
Typ BFK S 100 A2
Art.Nr. 6003950
EAN 4012197477462



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 148 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 58 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 154x58x40 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BFK S 100 A2
6003950
BFK S 200 A2
6003952
BFK S 250 A2
6003954
BFK S 300 A2
6003956
BFK S 100 A2
Art.Nr.
6003950
BFK S 200 A2
Art.Nr.
6003952
BFK S 250 A2
Art.Nr.
6003954
BFK S 300 A2
Art.Nr.
6003956