Befestigungsklemmstück Stahlträgeraußenseite FT
Typ BFK V 200 FT
Art.Nr. 6003932
EAN 4012197477431



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an den Außenseiten von senkrechten oder waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 200 mm Breite oder Schellen. Das am Befestigungsklemmstück angebrachte Kabeltragsystem kann sowohl waagerecht als auch senkrecht geführt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 261 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 62 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 253x74x40 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BFK V 100 FT
6003930
BFK V 200 FT
6003932
BFK V 100 FT
Art.Nr.
6003930
BFK V 200 FT
Art.Nr.
6003932