Befestigungsklemmstück senkrecht FT
Typ BFK S 200 FT
|Art.Nr. 6003904
|EAN 4012197477196



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 248 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 58 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 254x58x40 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BFK S 100 FT
6003902
BFK S 200 FT
6003904
BFK S 250 FT
6003906
BFK S 300 FT
6003908
BFK S 100 FT
Art.Nr.
6003902
BFK S 200 FT
Art.Nr.
6003904
BFK S 250 FT
Art.Nr.
6003906
BFK S 300 FT
Art.Nr.
6003908
