Befestigungsklemmstück senkrecht FT

Typ BFK S 100 FT
|
Art.Nr. 6003902
|
EAN 4012197477172
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge148 mm
Breite110 mm
Höhe58 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke6 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension154x58x40
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BFK S 100 FT
Art.Nr.
6003902
BFK S 200 FT
Art.Nr.
6003904
BFK S 250 FT
Art.Nr.
6003906
BFK S 300 FT
Art.Nr.
6003908