Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187 FT
Typ BFK 187 33 FT
|Art.Nr. 6003892
|EAN 4012196079919



Art.Nr. / Typ
6003892 / BFK 187 33 FT
Maß b
135 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltrag-Systems ist waagerecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 187 mm |
|---|---|
| Höhe | 20 mm |
| Maß B | 187 mm |
| Maß b | 135 mm |
| Maß B1 | 135 mm |
Technische Daten
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
|---|---|
| Ausführung | sonstige |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,999 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,999 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß b
Art.Nr.
BFK 187 33 FT
135
6003892
BFK 187 33 FT
Art.Nr.
6003892
Maß b
135