Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132 A2
Typ BFK 132 58 A2
|Art.Nr. 6003871
|EAN 4012196049448



Art.Nr. / Typ
6003871 / BFK 132 58 A2
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltrag-Systems ist senkrecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 132 mm |
|---|---|
| Höhe | 20 mm |
| Maß B | 132 mm |
| Maß b | 99 mm |
| Maß B1 | 99 mm |
Technische Daten
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
|---|---|
| Ausführung | sonstige |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
2,0367 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0367 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Art.Nr.
BFK 132 58 A2
99
6003871
BFK 132 58 A2
Art.Nr.
6003871
Maß b
99