Reibwertmessgerät

Typ MG RBKOEFF
|
Art.Nr. 5901990
|
EAN 4012197437213
Art.Nr. / Typ
5901990 / MG RBKOEFF

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Reibwertmessgerät zum Ermitteln des Reibungskoeffizienten µ auf Flachdächern mit Kunststoff- oder Bitumenabdichtung.
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge350 mm
Breite290 mm
Höhe130 mm

Technische Daten

Dimension350x290x130
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Messbereich (Reibwert) min.0 µ
Messbereich (Reibwert) max.1 µ
Skala Schrittweite10 g

Umweltdaten

0,5289 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5289 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5289 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MG RBKOEFF
Art.Nr.
5901990