Lochband für PV-Freiflächensystem

Typ LB FT
|
Art.Nr. 5901950
|
EAN 4012197435684
Art.Nr. / Typ
5901950 / LB FT
Maß A
50 mm
Lochdurchmesser
13 mm
Farbe
zink
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Lochband zur Querverbindung der hinteren Stützen von vormontierten Trägern Typ VT 10/25/30. Zur Aussteifung von PV-Montagesystemen für Freiflächen. Befestigung mit Schraubenset für Lochband SVLB. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite30 mm
Höhe3 mm
Maß A50 mm

Technische Daten

Perforationrund
Mit Lochungja
Lochdurchmesser13 mm
Ausführungperforiert
Stärke3 mm
Dimension30x2000x3
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Bandesgerade
Im Halternein
ProduktserieMagic PV Field

Umweltdaten

2,9946 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,9946 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
VT 10S FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VT 10M FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VT 10L FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LB FT
Art.Nr.
5901950
Maß A
50
Lochdurchmesser
13
Farbe
zink