Stockschraubenset für PV-Modulmontage, Trapez-/Welldach
Typ STSS 10x200 A2
|Art.Nr. 5901820
|EAN 4012197459789



Art.Nr. / Typ
Länge
Schaftdurchmesser
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Stockschraubenset zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet zur Befestigung in der Holzunterkonstruktion von Welldächern aus Kunststoff, Blech oder Faserzement. Set bestehend aus Stockschraube mit vormontierter EPDM-Dichtung, Adapterplatte für Trägerprofil und zusätzlichen Muttern für optionalen Höhenausgleich. Befestigung des Trägerprofils mit Schraube mit Hammermutter Typ SKS HM (muss separat bestellt werden).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Maß G | 64 mm |
| Maß L1 | 110 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde metrisch | 10 |
| Gehärtet | ja |
| Zweigängig | ja |
| Schraubsystem | Außensechskant |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Kopfform | sechskant (hexagonal) |
| Gewindeart | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Dimension | 200x40x27 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Max. Stärke Dachaufbau | 70 mm |
Umweltdaten
0,0083 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0083 kg CO2e / 1 Stück |
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
Schaftdurchmesser
Art.Nr.
STSS 10x200 A2
200
10
5901820
STSS 12x200 A2
200
12
5901826
STSS 12x300 A2
300
12
5901828
Länge
Schaftdurchmesser
STSS 10x200 A2
Art.Nr.
5901820
Länge
200
Schaftdurchmesser
10
STSS 12x200 A2
Art.Nr.
5901826
Länge
200
Schaftdurchmesser
12
STSS 12x300 A2
Art.Nr.
5901828
Länge
300
Schaftdurchmesser
12