Tellerkopfschraube für Dachhaken
Typ TKS 8x100 A2
|Art.Nr. 5901800
|EAN 4012197371920



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Tellerkopfschraube zum Befestigen von Dachhaken an Dachsparren bei der Montage von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern. Passender Schlüssel Torx 40.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Maß L | 103,4 mm |
| Maß D | 8 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schraubsystem | Torx |
| Kopfform | Tellerkopf |
| Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Dimension | 8x100 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß D
Art.Nr.
TKS 8x100 A2
100
8
5901800
TKS 8x120 A2
120
8
5901802
TKS 8x200 A2
200
8
5901804
Länge
TKS 8x100 A2
Art.Nr.
5901800
Länge
100
Maß D
8
TKS 8x120 A2
Art.Nr.
5901802
Länge
120
Maß D
8
TKS 8x200 A2
Art.Nr.
5901804
Länge
200
Maß D
8